![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/010801-LEGRAND-1000.jpg)
Junta de tapa de 65mm - para DLP monobloc - Blanco
DLPE
LEGRAND
Junta de tapa de 65mm - para DLP monobloc - Blanco
REF. 010801
EAN.
3245060108014
Permite la unión de extremo a extremo de dos cubiertas idénticas con un ancho de 65 mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7002
3,77 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Apto para la anchura de instalación en conducto de pared | 105 mm |
---|---|
Apto para la profundidad de canal de instalación de dispositivos | 50 mm |
Anchura de cubierta | 65 mm |
Modelo | Revestimiento sección parte superior |
Forma | Simétrico |
Tipo de fijación | Fijación a presión (click) |
Material | Plástico |
Calidad del material | ABS |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
---|---|
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Color | Blanco |
Número RAL | 9003 |
Temperatura de funcionamiento | -5-60 °C |
Clase de protección (IP) | IP40 |
Resistencia al impacto | IK07 |
Temperatura de almacenamiento | -25-60 °C |
Documentación
4 documentos
Perfil medioambiental
Certificado
NF 004-601796A
(0.42 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
IRAM-DC-E-E100-007.3
(3.14 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN