Pasar al contenido principal
Logo print

Junta de tapa 80mm - para canal DLP Sin halógenos - color blanco

DLP LEGRAND

Junta de tapa 80mm - para canal DLP Sin halógenos - color blanco

REF. 611796 EAN. 3245066117966

Permite la unión de extremo a extremo de dos cubiertas idénticas con un ancho de 80 mm.

Garantía 2 años
Familia de precios : 7004
3,03 € / unidad Embalaje: 20 unidad(es)
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Suitable for depth of wall duct 50 mm
Cover width 80 mm
Model Duct joint cover
Shape Symmetric
Type of fastening Snap on
Material Plastic
Material quality ABS
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Colour White
Operating / setting temperature 15-60 °C
Degree of protection (IP) IP3X
Degree of impact strength (IK) IK07
Storage temperature -25-60 °C

Documentación

2 documentos
Hoja técnica
F00884FR-06.pdf pdf (2.56 Mo)
Hoja técnica
F00884EN-09.pdf pdf (2.56 Mo)
2 documentos
Certificado
NF-1054 (1.91 Mo)
Perfil medioambiental
LGRP-01662-V01.01-EN.pdf pdf (0.56 Mo)