Pasar al contenido principal
Logo print

Junta de tapa de 85mm - para DLP monobloc - Blanco

DLPE LEGRAND

Junta de tapa de 85mm - para DLP monobloc - Blanco

REF. 010802 EAN. 3245060108021

Permite la unión de extremo a extremo de dos cubiertas idénticas con un ancho de 85 mm.

Garantía 2 años
Familia de precios : 7002
3,88 € / 1 piece Embalaje: 10 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Suitable for wall duct width 105 mm
Suitable for depth of wall duct 35 mm
Cover width 85 mm
Model Joint cover for cover
Shape Symmetric
Type of fastening Snap on
Material Plastic
Material quality ABS
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Colour White
RAL-number 9003
Operating / setting temperature -5-60 °C
Degree of protection (IP) IP40
Degree of impact strength (IK) IK07
Storage temperature -25-60 °C

Documentación

2 documentos
Hoja técnica
F00885EN-04.pdf pdf (1.66 Mo)
Hoja técnica
F00885FR-03.pdf pdf (1.99 Mo)
4 documentos
Certificado
NF 004-601796A (0.42 Mo)
Certificado
Perfil medioambiental
LGRP-01605-V02.01-FR.pdf pdf (0.71 Mo)
Perfil medioambiental
LGRP-01605-V02.01-EN.pdf pdf (0.75 Mo)

Productos relacionados

Puede que también necesites

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles