Pasar al contenido principal
Logo print

Junta de tapa - an. 45 - canal DLP de clipaje directo 50x80/130 - Blanco antibacteriano

DLPE LEGRAND

Junta de tapa - an. 45 - canal DLP de clipaje directo 50x80/130 - Blanco antibacteriano

REF. 075735 EAN. 3245060757359

Permite la unión de extremo a extremo de las dos cubiertas idénticas con un ancho de 45 mm.

Garantía 2 años
Familia de precios : 7002
5,00 € / 1 piece Embalaje: 10 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Suitable for wall duct width 80 mm
Suitable for depth of wall duct 50 mm
Cover width 45 mm
Model Joint cover for cover
Shape Symmetric
Type of fastening Snap on
Material Plastic
Material quality ABS
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment Yes
Surface protection Other
Colour White
RAL-number 9003

Documentación

3 documentos
Hoja técnica
F01431EN-04.pdf pdf (0.7 Mo)
Hoja técnica
F01431FR-03.pdf pdf (1 Mo)
Manual de uso
LE01546AB.pdf pdf (0.3 Mo)

Productos relacionados

Puede que también necesites

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles