![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-075835-WEB-R.jpg)
Junta de tapa - an. 45 - canal DLP de clipaje directo 50x80/130 - color gris
DLPE
LEGRAND
Junta de tapa - an. 45 - canal DLP de clipaje directo 50x80/130 - color gris
REF. 075835
EAN.
3414970003881
Permite la unión de extremo a extremo de dos cubiertas idénticas con un ancho de 45 mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7002
2,35 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Suitable for depth of wall duct | 50 mm |
---|---|
Cover width | 45 mm |
Model | Duct joint cover |
Shape | Symmetric |
Type of fastening | Snap on |
Material | Plastic |
Material quality | ABS |
---|---|
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN