Junta de tapa - Canal DLP Aluminio - an. 85
DLP
LEGRAND
Junta de tapa - Canal DLP Aluminio - an. 85
REF. 011163
EAN.
3245060111632
Permite la unión de extremo a extremo de dos de la misma sección de cubierta.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7002
6,82 €
/
1 piece
Embalaje:
10 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Cover width | 85 mm |
---|---|
Model | Duct joint cover |
Shape | Symmetric |
Type of fastening | Snap on |
Material | Plastic |
Material quality | ABS |
---|---|
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Other |
Colour | Other |
Documentación
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN