![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/60/LG-603819-WEB-R.jpg)
Junta de tapa - canal DLP Aluminio de clipaje directo 50 x 85 / 50 x 130 - 2 m
DLP
LEGRAND
Junta de tapa - canal DLP Aluminio de clipaje directo 50 x 85 / 50 x 130 - 2 m
REF. 603819
EAN.
3245066038193
Permite la unión de extremo a extremo de dos tapas de 45mm de ancho.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7002
27,87 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Suitable for depth of wall duct | 50 mm |
---|---|
Cover width | 45 mm |
Model | Duct joint cover |
Shape | Symmetric |
Type of fastening | Snap on |
Material | Plastic |
Material quality | ABS |
---|---|
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Other |
Colour | Other |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN