![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/637105_pw_170107.jpg)
Junta de tapa - para moldura DLP Sin halógenos 25x25 - Blanco
DLPlus
LEGRAND
Junta de tapa - para moldura DLP Sin halógenos 25x25 - Blanco
REF. 637105
EAN.
3245066371054
Permite la unión de extremo a extremo de dos cubiertas idénticas.
Garantía 3 años
Familia de precios : 7001
4,62 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Apto para la anchura de instalación en conducto de pared | 25 mm |
---|---|
Apto para la profundidad de canal de instalación de dispositivos | 25 mm |
Anchura de cubierta | 24 mm |
Modelo | Cubierta de unión de conducto |
Forma | Simétrico |
Tipo de fijación | Fijación a presión (click) |
Material | Plástico |
Calidad del material | ABS |
Libre de halógenos | Si |
---|---|
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Color | Blanco |
Temperatura de funcionamiento | 15-60 °C |
Clase de protección (IP) | IP3X |
Resistencia al impacto | IK07 |
Temperatura de almacenamiento | -25-60 °C |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN