![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/637105_pw_170107.jpg)
Junta de tapa - para moldura DLP Sin halógenos 40x25 - Blanco
DLPlus
LEGRAND
Junta de tapa - para moldura DLP Sin halógenos 40x25 - Blanco
REF. 637115
EAN.
3245066371153
Permite la unión de extremo a extremo de dos cubiertas idénticas.
Garantía 3 años
Familia de precios : 7001
5,00 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Suitable for wall duct width | 40 mm |
---|---|
Apto para la profundidad de canal de instalación de dispositivos | 25 mm |
Anchura de cubierta | 40 mm |
Model | Duct joint cover |
Shape | Symmetric |
Type of fastening | Snap on |
Material | Plastic |
Material quality | ABS |
Halogen free | Yes |
---|---|
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Colour | White |
Operating / setting temperature | 15-60 °C |
Degree of protection (IP) | IP3X |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Storage temperature | -25-60 °C |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN