Pasar al contenido principal
Logo print

Junta de tapa - para moldura DLPlus 32x12,5 - Blanco

DLPlus LEGRAND

Junta de tapa - para moldura DLPlus 32x12,5 - Blanco

REF. 033603 EAN. 3245060336035

Permite la unión de extremo a extremo de dos cubiertas idénticas.

Garantía 3 años
Familia de precios : 7001
2,65 € / 1 piece Embalaje: 20 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Suitable for wall duct width 32 mm
Suitable for depth of wall duct 12.5 mm
Model Duct joint cover
Shape Symmetric
Type of fastening Snap on
Material Plastic
Material quality ABS
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Colour White
RAL-number 9003

Documentación

2 documentos
Hoja técnica
F00988EN-05.pdf pdf (2.71 Mo)
Hoja técnica
F00988FR-03.pdf pdf (2.59 Mo)
2 documentos
Perfil medioambiental
LGRP-01603-V02.01-EN.pdf pdf (0.92 Mo)
Perfil medioambiental
LGRP-01603-V02.01-FR.pdf pdf (0.88 Mo)

Productos relacionados

Puede que también necesites

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles