![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/033606-LEGRAND-1000.jpg)
Junta de tapa - para moldura DLPlus 40x12,5 - Blanco
DLPlus
LEGRAND
Junta de tapa - para moldura DLPlus 40x12,5 - Blanco
REF. 033606
EAN.
3245060336066
Permite la unión de extremo a extremo de dos cubiertas idénticas.
Garantía 3 años
Familia de precios : 7001
2,88 €
/
1 piece
Embalaje:
20 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Suitable for wall duct width | 40 mm |
---|---|
Suitable for depth of wall duct | 16 mm |
Model | Duct joint cover |
Shape | Symmetric |
Type of fastening | Snap on |
Material | Plastic |
Material quality | ABS |
---|---|
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
Documentación
2 documentos
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN