Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Construction type
-
Tensión de entrada
-
Primary frequency
-
Number of phases primary
-
Tensión de salida
-
Frecuencia secundaria
-
Potencia activa de salida
-
Potencia aparente de salida
-
Number of phases secondary
-
Tiempo de transición a plena carga
-
Suitable for network-management
-
USV- technology
-
Potential free switch contact
-
Eficiencia total
-
Eficiencia en modo Eco
-
Auto shut down function
-
Número de tomas de salida tipo C13
-
Number of output connections C19
-
Number of output connections with protective contact CEE 7/3 (type F)
-
Number of output connections fixed connection
-
SNMP
-
Peso
-
Width
-
Height
-
Depth
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Temperatura de almacenamiento
-
Voltage type
-
Corriente nominal
-
Nivel de sonido
-
Terminal marking indication
-
Type of load
-
With socket outlet
-
Contains Batteries and/or Accumulator
-
Battery ou Accumulator (Pack1)
-
Number of Pack 1
-
Element Composition (Pack1)
-
Designación IEC
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-311081-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Keor
REF. 311081
SAI Keor DC 25 W con clavija Schuko - Potencia nominal: 25 W - Potencia activa máxima: 25 W - Autonomía máxima 90 minutos
118,64 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.