![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/31/310156-LEGRAND-1000.jpg)
Keor LP -SAI monofásico on-line doble conversión con tomas de salida IEC - 2000 VA
Keor
LEGRAND
Keor LP -SAI monofásico on-line doble conversión con tomas de salida IEC - 2000 VA
REF. 310156
EAN.
3414970499295
SAI-monofásico, convencional - Potencia nominal: 2000 VA - Potencia activa: 1800 W - Autonomía: 5-min - Peso: 17 kg - Número de tomas IEC: 6.
Garantía 3 años
Familia de precios : 6001
1 246,32 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tensión de entrada | 210-240 V |
---|---|
Frecuencia primaria | 45-65 Hz |
Número de fases primarias | 1 |
Tensión de salida | 230-230 V |
Frecuencia secundaria | 50-60 Hz |
Potencia activa de salida | 1800 W |
Potencia aparente de salida | 2000 VA |
SNMP | Si |
Tipo de tensión | CA |
Altura | 322 mm |
Anchura | 151 mm |
Profundidad | 444 mm |
Peso | 17 kg |
Tiempo de transición a plena carga | 5 min |
---|---|
Capacidad de gestión de redes | Si |
Tecnología ISV | En línea |
Método de construcción | Aparato fijo |
Distorsión de tensión máx. en la salida (carga lineal) | 3 % |
Factor de potencia en la salida | 0.9 |
Eficiencia total | 90 % |
Eficiencia en modo Eco | 96 % |
Contacto de conmutación sin potencial | No |
Función de desconexión automática | Si |
Número de tomas de salida tipo C13 | 6 |
Contiene pila y/o acumulador | Si |
Documentación
6 documentos
Hoja técnica
Guía técnica
Manual de uso
Hoja técnica
Libro blanco
Hoja técnica
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN