![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/31/310158-LEGRAND-1000.jpg)
Keor LP -SAI monofásico on-line doble conversión con tomas de salida IEC - 3000 VA
Keor
LEGRAND
Keor LP -SAI monofásico on-line doble conversión con tomas de salida IEC - 3000 VA
REF. 310158
EAN.
3414970499318
SAI-monofásico, convencional - Potencia nominal: 3000 VA - Potencia activa: 2700 W - Autonomía: 5-min - Peso: 23 kg - Número de tomas IEC: 6.
Garantía 3 años
Familia de precios : 6001
1 495,30 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Input voltage | 210-240 V |
---|---|
Primary frequency | 45-65 Hz |
Number of phases primary | 1 |
Output voltage | 230-230 V |
Secondary frequency | 50-60 Hz |
Output effective power | 2700 W |
Output apparent power | 3000 VA |
SNMP | Yes |
Voltage type | AC |
Height | 322 mm |
Width | 189 mm |
Depth | 444 mm |
Weight | 23 kg |
Bridging time full load | 5 min |
---|---|
Suitable for network-management | Yes |
USV- technology | Online |
Construction type | Free standing model |
Max. voltage distortion output (linear load) | 3 % |
Output power factor | 0.9 |
Overall efficiency | 90 % |
Efficiency in eco-mode | 96 % |
Potential free switch contact | No |
Auto shut down function | Yes |
Number of output connections C13 | 6 |
Contains Batteries and/or Accumulator | Yes |
Documentación
6 documentos
Hoja técnica
Libro blanco
Hoja técnica
Guía técnica
Hoja técnica
Manual de uso
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN