Pasar al contenido principal
Logo print

Keor S -SAI monofásico on-line doble conversión - 3000 VA

Keor LEGRAND

Keor S -SAI monofásico on-line doble conversión - 3000 VA

REF. 310123 EAN. 3245063101234

SAI-monofásico - Potencia nominal: 3000 VA - Potencia activa: 2400 W - Autonomía: 42-min - Peso: 97 kg.

Garantía 3 años
Familia de precios : 6001
4 206,00 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Input voltage 160-288 V
Primary frequency 45-65 Hz
Number of phases primary 1
Output voltage 220-240 V
Secondary frequency 50-60 Hz
Output effective power 2400 W
Output apparent power 3000 VA
Number of phases secondary 1
SNMP Yes
Voltage type AC
Height 716 mm
Width 275 mm
Depth 776 mm
Weight 97 kg
Bridging time full load 42 min
Suitable for network-management Yes
USV- technology Online
Construction type Free standing model
Max. voltage distortion output (linear load) 1.5 %
Output power factor 0.8
Overall efficiency 90 %
Efficiency in eco-mode 97 %
Potential free switch contact No
Auto shut down function No
Input connection Fixed connection
Number of output connections fixed connection 1

Documentación

5 documentos
Libro blanco
EXB22078_EN.pdf pdf (4.09 Mo)
Hoja técnica
UPS_LGR_0087_FR_AA.pdf pdf (0.22 Mo)
Hoja técnica
UPS_LGR_0087_GB_AA.pdf pdf (0.19 Mo)
Guía técnica
EXB21082_EN.pdf pdf (11.02 Mo)
Hoja técnica
UPS_LGR_0087_ES_AA.pdf pdf (0.22 Mo)
1 documento
Perfil medioambiental
LGRP-00667-V01.01-EN.pdf pdf (0.68 Mo)