![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/31/310128-LEGRAND-1000.jpg)
Keor S -SAI monofásico on-line doble conversión - 6000 VA
Keor
LEGRAND
Keor S -SAI monofásico on-line doble conversión - 6000 VA
REF. 310128
EAN.
3245063101289
SAI-monofásico - Potencia nominal: 6000 VA - Potencia activa: 5400 W - Autonomía: 17-min - Peso: 106 kg.
Garantía 3 años
Familia de precios : 6001
5 288,43 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Input voltage | 195-280 V |
---|---|
Primary frequency | 45-65 Hz |
Number of phases primary | 1 |
Output voltage | 220-240 V |
Secondary frequency | 50-60 Hz |
Output effective power | 5400 W |
Output apparent power | 6000 VA |
Number of phases secondary | 1 |
SNMP | Yes |
Voltage type | AC |
Height | 716 mm |
Width | 275 mm |
Depth | 776 mm |
Weight | 106 kg |
---|---|
Bridging time full load | 17 min |
Suitable for network-management | Yes |
USV- technology | Online |
Construction type | Free standing model |
Max. voltage distortion output (linear load) | 1.5 % |
Output power factor | 0.9 |
Overall efficiency | 91 % |
Efficiency in eco-mode | 97 % |
Potential free switch contact | No |
Auto shut down function | No |
Input connection | Fixed connection |
Number of output connections fixed connection | 1 |
Documentación
5 documentos
Libro blanco
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Guía técnica
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN