Pasar al contenido principal
Logo print

Keor S - SAI monofásico on-line doble conversión con transf. de aislamiento - 10000 VA

Keor LEGRAND

Keor S - SAI monofásico on-line doble conversión con transf. de aislamiento - 10000 VA

REF. 310135 EAN. 3245063101357
Garantía 3 años
Familia de precios : 6001
7 159,46 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Input voltage 195-280 V
Primary frequency 45-65 Hz
Number of phases primary 1
Output voltage 220-240 V
Secondary frequency 50-60 Hz
Output effective power 9000 W
Output apparent power 10000 VA
Number of phases secondary 1
SNMP Yes
Voltage type AC
Height 716 mm
Width 275 mm
Depth 776 mm
Weight 126 kg
Bridging time full load 0 min
Suitable for network-management Yes
USV- technology Online
Construction type Free standing model
Max. voltage distortion output (linear load) 1.5 %
Output power factor 0.9
Overall efficiency 91 %
Efficiency in eco-mode 97 %
Potential free switch contact No
Auto shut down function No
Input connection Fixed connection
Number of output connections fixed connection 1

Documentación

5 documentos
Libro blanco
EXB22078_EN.pdf pdf (4.09 Mo)
Hoja técnica
UPS_LGR_0089_FR_AA.pdf pdf (0.22 Mo)
Guía técnica
EXB21082_EN.pdf pdf (11.02 Mo)
Hoja técnica
UPS_LGR_0089_GB_AA.pdf pdf (0.19 Mo)
Hoja técnica
UPS_LGR_0089_ES_AA.pdf pdf (0.22 Mo)