![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/31/310129-LEGRAND-1000.jpg)
Keor S - SAI monofásico on-line doble conversión con transf. de aislamiento - 6000 VA
Keor
LEGRAND
Keor S - SAI monofásico on-line doble conversión con transf. de aislamiento - 6000 VA
REF. 310129
EAN.
3245063101296
Garantía 3 años
Familia de precios : 6001
4 206,00 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tensión de entrada | 195-280 V |
---|---|
Frecuencia primaria | 45-65 Hz |
Número de fases primarias | 1 |
Tensión de salida | 220-240 V |
Frecuencia secundaria | 50-60 Hz |
Potencia activa de salida | 5400 W |
Potencia aparente de salida | 6000 VA |
Número de fases secundarias | 1 |
SNMP | Si |
Tipo de tensión | CA |
Altura | 716 mm |
Anchura | 275 mm |
Profundidad | 776 mm |
Peso | 100 kg |
---|---|
Tiempo de transición a plena carga | 0 min |
Capacidad de gestión de redes | Si |
Tecnología ISV | En línea |
Método de construcción | Aparato fijo |
Distorsión de tensión máx. en la salida (carga lineal) | 1.5 % |
Factor de potencia en la salida | 0.9 |
Eficiencia total | 91 % |
Eficiencia en modo Eco | 97 % |
Contacto de conmutación sin potencial | No |
Función de desconexión automática | No |
Toma de entrada | Conexión fija |
Número de tomas de salida tipo fijo | 1 |
Documentación
5 documentos
Libro blanco
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Guía técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN