-
Construction type
-
Type of accessory/spare part
-
Input voltage
-
Input voltage
-
Type of accessory/spare part
-
Type of accessory/spare part
-
Accessory
-
Primary frequency
-
Spare part
-
Number of phases primary
-
Output voltage
-
Secondary frequency
-
Output effective power
-
Output effective power
-
Output effective power
-
Output apparent power
-
Output apparent power
-
Output apparent power
-
Number of phases secondary
-
Bridging time full load
-
Bridging time full load
-
Bridging time full load
-
Bridging time full load
-
Bridging time full load
-
Suitable for network-management
-
USV- technology
-
Max. voltage distortion output (linear load)
-
Output power factor
-
Output power factor
-
Potential free switch contact
-
Overall efficiency
-
Overall efficiency
-
Efficiency in eco-mode
-
Auto shut down function
-
Input connection
-
Number of output connections fixed connection
-
SNMP
-
Weight
-
Weight
-
Weight
-
Weight
-
Weight
-
Weight
-
Weight
-
Weight
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Voltage type
-
Halogen free
-
Contains Batteries and/or Accumulator
-
Pack1 Location
-
Battery ou Accumulator (Pack1)
-
Element Composition (Pack1)
-
Regulation Type (Pack1)
-
Number of Single Element (Pack1)
-
Number of Pack 1
-
Single Element weight (Pack1)
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/310135-LEGRAND-1000.jpg)
Keor S - SAI monofásico on-line doble conversión con transf. de aislamiento - 10000 VA
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/310131-LEGRAND-1000.jpg)
Keor S -SAI monofásico on-line doble conversión - 10000 VA
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/310128-LEGRAND-1000.jpg)
Keor S -SAI monofásico on-line doble conversión - 6000 VA
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/310123-LEGRAND-1000.jpg)
Keor S -SAI monofásico on-line doble conversión - 3000 VA
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/310129-LEGRAND-1000.jpg)
Keor S - SAI monofásico on-line doble conversión con transf. de aislamiento - 6000 VA
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/310745-LEGRAND-1000.jpg)
Armario de baterías - 2 x 20 x 12 Ah - para Keor S 6000 VA a 10000VA
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/310122-LEGRAND-1000.jpg)
Keor S -SAI monofásico on-line doble conversión - 3000 VA
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/310125-LEGRAND-1000.jpg)
Keor S - SAI monofásico on-line doble conversión con transf. de aislamiento - 3000 VA
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/310743-LEGRAND-1000.jpg)
Armario de baterías - 6 x 6 x 12 Ah - para Keor S 3000 VA
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/310121-LEGRAND-1000.jpg)
Keor S -SAI monofásico on-line doble conversión - 3000 VA
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/310744-LEGRAND-1000.jpg)
Armario de baterías - 20 x 12 Ah - para Keor S 6000 VA a 10000VA
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/310742-LEGRAND-1000.jpg)
Armario de baterías - 3 x 6 x 12 Ah - para Keor S 3000 VA
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-310934-WEB-R.jpg)
Interfaz DE RED SMNP CS141M RS485 MODBUS
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/310741-LEGRAND-1000.jpg)
Armario de baterías - 2 x 6 x 12 Ah - para Keor S 3000 VA
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-310932-WEB-R.jpg)
Interfaz DE RED SMNP CS 141 EXTERNA
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/310740-LEGRAND-1000.jpg)
Armario de baterías Keor S vacío
Sin IVA