![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Kit de 2 soportes verticales 8 módulos para mecanismos Mosaic en las cajas 6 896 22 , 6 896 23 y 0 880 56
Cajas de suelo
LEGRAND
Kit de 2 soportes verticales 8 módulos para mecanismos Mosaic en las cajas 6 896 22 , 6 896 23 y 0 880 56
REF. 689657
EAN.
3414970698711
Kit de 2 soportes verticales para integración de 8 módulos en mecanismo Arteor/Mosaic.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7008
115,15 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Number of appliances to build in | 8 |
---|---|
Number of conduit inlets | 0 |
Length | 244.5 mm |
Width | 50 mm |
Depth | 55 mm |
---|---|
Model | Support shape |
Mounting method installation unit | Screwing |
Material | Metal |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN