Kit de 4 ventiladores Linkeo
Linkeo
LEGRAND
Kit de 4 ventiladores Linkeo
REF. 646431
EAN.
3245066464312
Kit ventilador con 4 ventiladores y termostato para armarios autoportantes Linkeo de 19 pulgadas. Instalado en la parte superior, asegura una alta tasa de extracción.
Garantía 2 años
Familia de precios : 8001
334,88 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Número de ventiladores | 4 |
---|---|
Voltaje de funcionamiento a 50 Hz CA | 230-230 V |
Voltaje de funcionamiento a 60 Hz CA | 230-230 V |
Tipo de tensión | CA |
Apto para montar en pared | No |
Ejecución como ventilador deslizante | No |
Ventilador de circulación | Si |
Ventilador de techo | Si |
Con filtro | No |
Flujo del volumen, soplado libre | 360 m³/h |
Poder de medición | 44 W |
Versión de EMC | No |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Tipo de montaje | Fijación mediante rosca |
---|---|
Apto para instalación de 482,6 mm (19 pulgadas) | No |
Color | Negro |
Número RAL | 7016 |
Anchura | 345 mm |
Altura | 45 mm |
Profundidad | 345 mm |
Resistencia al impacto | IK08 |
Temperatura de funcionamiento | -25-70 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-70 °C |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Precableado | Si |
Documentación
5 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN