![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/NT/NT4915SETBL-BTICINO-1000.jpg)
Kit de 50 lentes con símbolos iluminables - Tech
Livinglight
BTICINO
Kit de 50 lentes con símbolos iluminables - Tech
REF. NT4915SETBL
EAN.
8005543439357
Kit te 50 lentes para teclas personalizables Livinglight.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2240
48,21 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Botón pulsador único |
---|---|
Impresión/marcado | Símbolo "luz" |
Uso | Botón interruptor/pulsador |
Apto para la conexión de pulsadores del sistema bus | No |
Tipo de fijación | Bloquear en posición |
Ventana de control/salida de luz | Si |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Barnizado |
Acabado de superficie | Mate |
Tratamiento antibacteriano | No |
Color | Aluminio |
---|---|
Número RAL (similar) | 7035 |
Con área para etiqueta | No |
Con lente/símbolo intercambiable | No |
Apto para el grado de protección (IP) | IP20 |
Resistencia al impacto | IK00 |
Anchura | 21.2 mm |
Altura | 43.5 mm |
Profundidad | 9.3 mm |
Temperatura de funcionamiento | -5-50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |