![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/36/363221-BTICINO-1000.jpg)
Kit audio 2 viviendas 2 hilos, placa LÍNEA 2000 y teléfonos SPRINT
Sprint
BTICINO
Kit audio 2 viviendas 2 hilos, placa LÍNEA 2000 y teléfonos SPRINT
REF. 363221
EAN.
8012199527024
Kits audio con tecnología analógica compuestos por dos teléfonos SPRINT y placa LÍNEA 2000 en acabado aluminio. Instalación de la placa de calle en superficie. 2 viviendas.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3004
208,93 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Con vídeo | No |
---|---|
Número de estaciones interiores | 2 |
Número de estaciones exteriores | 1 |
Técnica de instalación | Sistema multicable |
Tipo de instalación unidad interior | Montado empotrado (escayola) |
Color de la estación interior | Blanco |
Tipo de instalación unidad exterior | Montado empotrado (escayola) |
Material de la unidad exterior | Aluminio |
Color de la estación exterior | Gris |
Ampliable a la cantidad máx. de unidades interiores | 1 |
Ampliable a la cantidad máx. de unidades exteriores | 0 |
Sistema de imágenes | PAL |
Permite la conexión con el smartphone | No |
Comunicación interna | No |
Manos libres | No |
Con función día/noche | No |
Función PTZ (panorámico/inclinación/zoom) | No |
Con función de memoria | No |
Cámara de ajuste manual | No |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | Si |
Compatible con audífonos | No |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Anchura | 90 mm |
Altura | 200 mm |
Profundidad | 60 mm |
Resistencia al impacto | IK07 |
Clase de protección (IP) | IP54 |
Temperatura de funcionamiento | -25-70 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Tipo de tensión | CA/CC |
---|---|
Voltaje nominal | 12-270 V |
Corriente nominal | 0.25-4 A |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Nivel de sonido | 82 dB |
Consumo en modo de espera | 250 mA |
Libre de halógenos | No |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tipo de cable de conexión | Flexible |
Sección transversal del núcleo | 0.28-1.5 mm² |
Puerto USB | No |
Equipado con protección de placa impermeable | Si |
Con lámpara de señal | No |
Tipo de montaje | Montado en superficie/en ranura |
Distancia entre centros de fijación vertical | 1600-1650 mm |
Distancia entre centros de fijación horizontal | 50-100 mm |
Modo de control | Con cable |
Contiene pila y/o acumulador | No |
Adición de unidad adicional | Si |
Control volumen | Si |
Direccionable | No |
Portero con aplicación móvil | No |
Número de tonos | 16 |
Apertura a distancia de la cancela / abrepuertas eléctrico | Si |
Resolución | No aplicable |
Ajuste del brillo de la pantalla | No |
Ajuste del contraste de la pantalla | No |
Función de memorización de visitantes | No |
Tipo de cámara | No aplicable |
Distancia máxima entre placa y unidad interior | 150 m |
Tipo de clasificación de comunicación | Otros |
Objeto conectado | No |
Documentación
1 documento
Manual de uso
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN