Kit con 4 cargadores 15W para integración en mobiliario 80mm. 1 alimentador 100W (enchufable). 4 cables RJ45 1m. Clavija 2P (europea).
Incara
LEGRAND
Kit con 4 cargadores 15W para integración en mobiliario 80mm. 1 alimentador 100W (enchufable). 4 cables RJ45 1m. Clavija 2P (europea).
REF. 077646L
EAN.
3414971941311
Disq80 Qi 4 cargadores inalámbricos de 15W para mobiliario 80mm. Tecnología Qi. Antideslizante. IK08 IP44. Alimentador 100W 240V, cable 2,5m, 4 RJ45 (1m), clavija 2P (eu), 8 bases adhesivas, 4 identificaciones. LED. Sin halógenos. Negro
Garantía 2 años
Familia de precios : 2001
468,39 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | Other |
---|---|
Operating voltage | 48-48 V |
Connection type | Other |
Mounting method | Flush-mounted |
Colour | Aluminium |
Device width | 87 mm |
Device height | 87 mm |
Device depth | 27 mm |
Min. depth of built-in installation box | 0 mm |
Suitable for degree of protection (IP) | IP44 |
Degree of impact strength (IK) | IK08 |
Antimicrobial treatment | No |
Wireless | Yes |
Built-in depth | 24.5 mm |
---|---|
Operating / setting temperature | 5-45 °C |
Storage temperature | -20-70 °C |
Voltage type | DC |
Nominal voltage | 48-48 V |
Power Delivery | No |
Supply current | 0.5-0.5 A |
Standby consumption | 0.01 mA |
Mandatory neutral | No |
Terminal marking indication | Yes |
Halogen free | Yes |
Number of terminals | 2 |
Terminals capacity | 2.5-2.5 mm² |
Documentación
4 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
2 documentos
Página del catálogo
Catálogo
SELECCIONAR UNA ACCIÓN