Kit con 4 cargadores 15W para integración en mobiliario 80mm. Con 2 fuentes de alimentación 100W (enchufable). 4 cables RJ45 1m. Alu
Incara
LEGRAND
Kit con 4 cargadores 15W para integración en mobiliario 80mm. Con 2 fuentes de alimentación 100W (enchufable). 4 cables RJ45 1m. Alu
REF. 077645L
EAN.
3414971941298
Disq80 Qi 4 cargadores inalámbricos de 15W para integración en mobiliario 80mm. Tecnología Qi. Antideslizante. IK08 IP44. Alimentador 100W 240V. 4 cables RJ45 (1m). 8 bases adhesivas, 4 pegatinas identificación. LED. Sin halógenos. Negro
Garantía 2 años
Familia de precios : 2001
462,76 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Otros |
---|---|
Tensión de servicio | 48-48 V |
Método de conexión | Otros |
Tipo de montaje | Montado empotrado (escayola) |
Color | Aluminio |
Anchura del dispositivo | 87 mm |
Altura del dispositivo | 87 mm |
Profundidad del dispositivo | 27 mm |
Profundidad mín. de la caja de empotrar | 0 mm |
Apto para el grado de protección (IP) | IP44 |
Resistencia al impacto | IK08 |
Tratamiento antibacteriano | No |
Sin hilos | Si |
Profundidad de instalación | 24.5 mm |
---|---|
Temperatura de funcionamiento | 5-45 °C |
Temperatura de almacenamiento | -20-70 °C |
Tipo de tensión | CC |
Voltaje nominal | 48-48 V |
Power Delivery | No |
Corriente nominal | 0.5-0.5 A |
Consumo en modo de espera | 0.01 mA |
Neutro obligatorio | No |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Libre de halógenos | Si |
Número de bornes | 4 |
Capacidad de los bornes | 2.5-2.5 mm² |
Documentación
4 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
2 documentos
Página del catálogo
Catálogo
SELECCIONAR UNA ACCIÓN