Pasar al contenido principal
Logo print

Kit conexión DMX³ talla 2, versión seccionable, con un embarrado horizontal

XL³ 800/4000 LEGRAND

Kit conexión DMX³ talla 2, versión seccionable, con un embarrado horizontal

REF. 404362 EAN. 3245064043625

Conjunto para la conexión de un DMX³ talla 2 - 2500 o 3200A con un embarrado de aluminio horizontal de transferencia, entreeje 75mm - El embarrado puede instalarse arriba o abajo - Armarios XL³ 4000 de 725mm y 975mm de fondo.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
4 520,12 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Rated current In 3200 A
Model Flat
Flexible No
Surface protection Untreated

Documentación

3 documentos
Hoja técnica
F02026EN-01.pdf pdf (1.8 Mo)
Manual de uso
LE05881AC.pdf pdf (5.76 Mo)
Manual de uso
LE05881AD.pdf pdf (5.76 Mo)