![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/404380-LEGRAND-1000.jpg)
Kit conexión DPX³ 1600, versión fija conexión anterior, con un embarrado horizontal
XL³ 800/4000
LEGRAND
Kit conexión DPX³ 1600, versión fija conexión anterior, con un embarrado horizontal
REF. 404380
EAN.
3245064043809
Conjunto para la conexión de un DPX³1600 vertical con un embarrado de aluminio horizontal de transferencia, entreeje 75mm - El embarrado puede instalarse arriba o abajo - XL³ 4000 de 475mm de fondo.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
1 660,42 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Rated current In | 1600 A |
---|---|
Model | Flat |
Flexible | No |
---|---|
Surface protection | Untreated |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN