Pasar al contenido principal
Logo print

Kit conexión inversor DMX³ talla 1, versión fija, con un embarrado horizontal

XL³ 800/4000 LEGRAND

Kit conexión inversor DMX³ talla 1, versión fija, con un embarrado horizontal

REF. 404365 EAN. 3245064043656

Conjunto para la conexión de un inversor de redes DMX³ talla 1 - de 1000 a 2500A con un embarrado de aluminio horiz de transf, entreeje 75mm - Puede instalarse arriba o abajo - Armarios XL³ 4000 de 725mm y 975mm de fondo.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
5 534,83 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Rated current In 2500 A
Model Flat
Flexible No
Surface protection Untreated

Documentación

3 documentos
Hoja técnica
F02026EN-01.pdf pdf (1.8 Mo)
Manual de uso
LE05881AC.pdf pdf (5.76 Mo)
Manual de uso
LE05881AD.pdf pdf (5.76 Mo)