Kit conexión inversor DMX³ talla 1, versión seccionable, con un embarrado horizontal
XL³ 800/4000
LEGRAND
Kit conexión inversor DMX³ talla 1, versión seccionable, con un embarrado horizontal
REF. 404367
EAN.
3245064043670
Conjunto para la conexión de un inversor de redes DMX³ talla 1 - de 1000 a 2500A con un embarrado de aluminio horizontal de transferencia, entreeje 75mm - Puede instalarse arriba o abajo - Armarios XL³ 4000 de 725mm y 975mm de fondo.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
5 534,83 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Corriente nominal In | 2500 A |
---|---|
Modelo | Plano |
Flexible | No |
---|---|
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN