![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/LG-404371-WEB-R.jpg)
Kit conexión inversor DMX³ talla 1, versión seccionable, con un embarrado horizontal
XL³ 800/4000
LEGRAND
Kit conexión inversor DMX³ talla 1, versión seccionable, con un embarrado horizontal
REF. 404371
EAN.
3245064043717
Conjunto para la conexión de un inversor de redes DMX³ talla 1 - de 1000 a 2500A con un embarrado de aluminio horiz de transf, entreeje 75mm - El embarrado puede instalarse arriba o abajo - XL³ 4000 de 725mm y 975mm de fondo.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
5 534,83 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Rated current In | 2500 A |
---|---|
Model | Flat |
Flexible | No |
---|---|
Surface protection | Untreated |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN