![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/404531-LEGRAND-1000.jpg)
Kit de conexión para barras de aluminio 800A VX³ a embarrado de cobre horizontal
VX³/HX³
LEGRAND
Kit de conexión para barras de aluminio 800A VX³ a embarrado de cobre horizontal
REF. 404531
EAN.
3245064045315
Conjunto para la conexión de equipos en el embarrado de aluminio en C 800A VX³ en fondo de armario - Desde un embarrado de cobre 1600A horizontal en la parte superior o inferior en armario XL³ 4000 con fondo de 725mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
830,25 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Rated current In | 1600 A |
---|---|
Model | Flat |
Flexible | No |
---|---|
Surface protection | Untreated |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN