Kit de enlace para cajas Practibox³
Practibox³
LEGRAND
Kit de enlace para cajas Practibox³
REF. 401723
EAN.
3414970417527
Kit de enlace en horizontal y en vertical para cajas Practibox³.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1105
36,35 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de accesorio/repuesto | Piezas/Juego de fijación |
---|---|
Accesorio | Si |
Recambio | No |
Material | Plástico |
Anchura | 135 mm |
Altura | 60 mm |
---|---|
Profundidad | 53 mm |
Temperatura de funcionamiento | -5-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -15-40 °C |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN