![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/054006-LEGRAND-1000.jpg)
Kit de instalación pop-up para suelo técnico - 4 módulos
Cajas de suelo
LEGRAND
Kit de instalación pop-up para suelo técnico - 4 módulos
REF. 054006
EAN.
3245060540067
El kit de instalación permite un montaje y fijación fácil y segura de pop up en el suelo técnico.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7008
21,67 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Instalación |
---|---|
Plegable | No |
Extensible | No |
Forma | Rectangular |
Material | Otros |
Color | Otros |
Longitud | 131 mm |
Anchura | 108 mm |
Profundidad de instalación | 0 mm |
Diámetro | 0 mm |
---|---|
Número de tomas de corriente con contacto de protección CEE 7/3 (tipo F) | 0 |
Número de puertos HDMI | 0 |
Número de conectores D-Sub hembra 15 pines | 0 |
Número de conexiones USB | 0 |
Número de conexiones de audio | 0 |
Número de conexiones CAT 5E | 0 |
Número de conexiones CAT 6 | 0 |
Protección contra sobretensiones | No |
Documentación
3 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN