![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/TG-376181-WEB-PR.jpg)
Kit manos libres unifamiliar con Classe 300EOS with Netatmo acabado en blanco y placa exterior SFERA New
Classe 300EOS
TEGUI
Kit manos libres unifamiliar con Classe 300EOS with Netatmo acabado en blanco y placa exterior SFERA New
REF. 376181
EAN.
8424744000232
Kit Videoportero 2 hilos/WiFi manos libres con asistente de voz integrado Amazon Alexa con unidad interior de vídeo conectada Classe 300EOS with Netatmo color blanco y placa exterior SFERA New, pantalla táctil vertical LCD de 5” .
Garantía 3 años
Familia de precios : 3007
1 395,77 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Con vídeo | Si |
---|---|
Número de estaciones interiores | 1 |
Número de estaciones exteriores | 1 |
Técnica de instalación | Sistema de bus |
Tipo de instalación unidad interior | Montado superficial (escayola) |
Color de la estación interior | Blanco |
Tipo de instalación unidad exterior | Montado superficial (escayola) |
Material de la unidad exterior | Aluminio |
Color de la estación exterior | Gris |
Sistema de imágenes | PAL |
Permite la conexión con el smartphone | Si |
Comunicación interna | Si |
Manos libres | Si |
Con función día/noche | Si |
Con función de memoria | Si |
Tamaño de la pantalla | 127 mm |
Tamaño de la pantalla en pulgadas | 5 inch |
Cámara de ajuste manual | Si |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | Si |
Compatible con audífonos | No |
Compatible con Apple HomeKit | Si |
Compatible con Google Assistant | Si |
Compatible con Amazon Alexa | Si |
Compatible IFTTT | Si |
Anchura | 130 mm |
Altura | 230 mm |
Profundidad | 40 mm |
Resistencia al impacto | IK07 |
Clase de protección (IP) | IP54 |
Temperatura de funcionamiento | -25-70 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-70 °C |
Tipo de tensión | CA/CC |
Voltaje nominal | 20-27 V |
Corriente nominal | 0.04-1 A |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Nivel de sonido | 80 dB |
Consumo en modo de espera | 215 mA |
Libre de halógenos | Si |
---|---|
Tratamiento antibacteriano | No |
Tipo de cable de conexión | Flexible o rígido |
Sección transversal del núcleo | 0.28-2.5 mm² |
Puerto USB | Si |
Equipado con protección de placa impermeable | Si |
Con lámpara de señal | Si |
Tipo de montaje | Montado en superficie/en ranura |
Distancia entre centros de fijación vertical | 1600-1650 mm |
Distancia entre centros de fijación horizontal | 40-40 mm |
Modo de control | Con cable |
Contiene pila y/o acumulador | No |
Adición de unidad adicional | Si |
Control volumen | Si |
Direccionable | Si |
Portero con aplicación móvil | Si |
Número de tonos | 6 |
Apertura a distancia de la cancela / abrepuertas eléctrico | Si |
Resolución | 1280x720 |
Ajuste del brillo de la pantalla | Si |
Ajuste del contraste de la pantalla | Si |
Función de memorización de visitantes | Si |
Tipo de cámara | Ajustable |
Distancia máxima entre placa y unidad interior | 200 m |
Tipo de clasificación de comunicación | Otros |
Objeto conectado | Si |
Método de operación | Wifi network , SCS |
Plataforma de descarga de aplicaciones | App Store , Google Play Store |
Medio de programación | Aplicaciones para smartphone |
Programable | No |
Interoperabilidad del protocolo de conexión | No |
Con comando por voz | Si |
Asistentes de voz compatibles | Amazon Alexa |
Nombre de la aplicación | Home + Security , Home + Control |
Función de uso del producto | Porteros automáticos |
Posibilidad de conexión mediante caja de Internet | Si |
Documentación
1 documento
Manual de uso
1 documento
Catálogo
SELECCIONAR UNA ACCIÓN