![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/LG-404465-WEB-R.jpg)
Kit para conexión de DPX-IS 630 en armario a embarrado de fondo de armario
XL³ 800/4000
LEGRAND
Kit para conexión de DPX-IS 630 en armario a embarrado de fondo de armario
REF. 404465
EAN.
3245064044653
Conjunto para la conexión de aparatos en el embarrado de aluminio en C 800A VX³ - Se suministran con tornillería Para conexión a un embarrado en fondo de armario - Se monta en armario XL³ 800 y XL³ 4000 - Para DPX-IS 630.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
503,21 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Rated current In | 630 A |
---|---|
Model | Flat |
Flexible | No |
---|---|
Surface protection | Untreated |
Documentación
4 documentos
Certificado
LOVAG-IT 12.073
(0.58 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.067
(0.55 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.075
(0.58 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.074
(0.59 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN