![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/404473-LEGRAND-1000.jpg)
Kit para conexión de DPX³ 160 en armario a embarrado de celda lateral
XL³ 800/4000
LEGRAND
Kit para conexión de DPX³ 160 en armario a embarrado de celda lateral
REF. 404473
EAN.
3245064044738
Conjunto para la conexión de aparatos en el embarrado de aluminio en C 800A VX³ - Se suministran con tornillería Para conexión de un aparato horizontal en armario a un embarrado en celda lateral - Para DPX³ 160 con o sin diferencial.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
387,43 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Rated current In | 160 A |
---|---|
Model | Flat |
Flexible | No |
---|---|
Surface protection | Untreated |
Documentación
4 documentos
Certificado
LOVAG-IT 12.073
(0.58 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.075
(0.58 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.067
(0.55 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.074
(0.59 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN