Pasar al contenido principal
Logo print

Kit para conexión de DPX³ 1600 en armario a embarrado de celda lateral

XL³ 800/4000 LEGRAND

Kit para conexión de DPX³ 1600 en armario a embarrado de celda lateral

REF. 404476 EAN. 3245064044769

Conjunto para la conexión de aparatos en el embarrado de aluminio 800A VX³ - Se suministran con tornillería Para conexión de un aparato horizontal en armario a un embarrado en celda lateral - Para DPX³ 1600.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
1 072,35 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Rated current In 1600 A
Model Flat
Flexible No
Surface protection Untreated

Documentación

2 documentos
Manual de uso
LE05883AA.pdf pdf (3.62 Mo)
Hoja técnica
F02026EN-01.pdf pdf (1.8 Mo)
4 documentos
Certificado
LOVAG-IT 12.073 (0.58 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.075 (0.58 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.067 (0.55 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.074 (0.59 Mo)