![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/404474-LEGRAND-1000.jpg)
Kit para conexión de DPX³ 250 en armario a embarrado de celda lateral
XL³ 800/4000
LEGRAND
Kit para conexión de DPX³ 250 en armario a embarrado de celda lateral
REF. 404474
EAN.
3245064044745
Conjunto para la conexión de aparatos en el embarrado de aluminio en C 800A VX³ - Se suministran con tornillería Para conexión de un aparato horizontal en armario a un embarrado en celda lateral - Para DPX³ 250 con o sin diferencial.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
461,27 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Corriente nominal In | 250 A |
---|---|
Modelo | Plano |
Flexible | No |
---|---|
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Documentación
4 documentos
Certificado
LOVAG-IT 12.073
(0.58 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.075
(0.58 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.067
(0.55 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.074
(0.59 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN