![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/LG-404442-WEB-R.jpg)
Kit para conexión de DPX³ 630 en armario a embarrado de fondo de armario
XL³ 800/4000
LEGRAND
Kit para conexión de DPX³ 630 en armario a embarrado de fondo de armario
REF. 404442
EAN.
3245064044424
Conjunto para la conexión de aparatos en el embarrado de aluminio en C de 250/400A VX³ - Se suministran con tornillería Para conexión a un embarrado en fondo de armario - Para DPX³ 630 (In <lt/>= 400A) con o sin diferencial.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
432,74 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Rated current In | 630 A |
---|---|
Model | Flat |
Flexible | No |
---|---|
Surface protection | Untreated |
Documentación
6 documentos
Certificado
LOVAG-IT 12.068
(0.57 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.069
(0.59 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.072
(0.57 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.070
(0.56 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.066
(0.59 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.071
(0.55 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN