![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/76/LG-764598-WEB-R.jpg)
Kit para mecanismos individuales Niloé Step - IP 44
Niloé Step
LEGRAND
Kit para mecanismos individuales Niloé Step - IP 44
REF. 764598
EAN.
3414971779273
Accesorio para los mecanismos individuales de Niloé Step para convertirlos a IP44
Garantía 3 años
Familia de precios : 2017
2,47 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de accesorio/repuesto | Otros |
---|---|
Accesorio | Si |
Recambio | No |
Anchura | 86 mm |
Altura | 92 mm |
Profundidad | 35 mm |
---|---|
Temperatura de funcionamiento | -5-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-50 °C |
Tipo de montaje | Montado empotrado (escayola) |
Documentación
1 documento
Manual de uso
1 documento
Certificado
OC / CB-HU-002640
(0.18 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN