![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/N4/N4916KIT-BTICINO-1000.jpg)
Kit de pictogramas por tipo, iluminables con símbolos genéricos - Blanco
Livinglight
BTICINO
Kit de pictogramas por tipo, iluminables con símbolos genéricos - Blanco
REF. N4916KIT
EAN.
8005543446034
Kit te 50 pictogramas para teclas personalizables Livinglight.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2240
48,21 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Imprint ISO symbols | Other |
---|---|
Colour | White |
Shape | Rectangular |
Width | 21.6 mm |
Height | 10.4 mm |
---|---|
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |