KIT ROGW NEMO 96HDLe - instrumento multifunción + 3 bobinas Rogowski - salida IMP+RS485
IME
LEGRAND
KIT ROGW NEMO 96HDLe - instrumento multifunción + 3 bobinas Rogowski - salida IMP+RS485
REF. KRNEMOHDLE190
EAN.
8032826049644
Chasis modular componible para la distribución de energía en el interior de armarios industriales Atlántic y Marina.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1110
1 956,92 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Mounting method | Built-in |
---|---|
Ampere meter | Yes |
Blind power meter | Yes |
With rotational speed meter | No |
Frequency meter | Yes |
Pulse counter | No |
Voltmeter | Yes |
Effective power measurement device | Yes |
Width | 96 mm |
Height | 96 mm |
Depth | 74 mm |
Built-in depth | 62 mm |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP54 |
Operating / setting temperature | -5-55 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Voltage type | AC |
Nominal voltage | 80-265 V |
Frequency | 45-65 Hz |
Terminal marking indication | Yes |
Connection type | Screwed terminal |
Connected object | No |
Documentación
6 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN