Pasar al contenido principal
Logo print

Kit de separación en «U» embarrados horizontal 1600A XL³ 4000 - para CL ext. - Fondo 475mm

XL³ 800/4000 LEGRAND

Kit de separación en «U» embarrados horizontal 1600A XL³ 4000 - para CL ext. - Fondo 475mm

REF. 020873 EAN. 3245060208738

Conjunto de separación en U para embarrado horizontal 1600A máx. para celda lateral externa fondo 475mm - Para formas: - 2b (conexión anterior) - 3b (conexión anterior) - 4a (conexión anterior).

Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
278,09 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Apto para la profundidad de construcción de la caja 475 mm
Material Acero
Acabado de superficie Otros
Con entrada de cable Si
Con candado No
Método de construcción Pieza individual
Para división interior forma 2a No
Para división interior forma 2b Si
Para división interior forma 3a No
Para división interior forma 3b Si
Para división interior forma 4a Si
Para división interior forma 4b No

Documentación

1 documento
Brochure
2 documentos
Certificado
LOVAG-IT 12.017 (0.13 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.019 (0.59 Mo)