![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020870_pw_237313.jpg)
Kit de separación en «U» embarrados horizontal 1600A XL³ 4000 - para CL int. - Fondo 475mm
XL³ 800/4000
LEGRAND
Kit de separación en «U» embarrados horizontal 1600A XL³ 4000 - para CL int. - Fondo 475mm
REF. 020870
EAN.
3245060208707
Conjunto de separación en U para embarrado horizontal 1600A máx. para celda lateral interna fondo 475mm - Para formas: - 2b (conexión anterior) - 3b (conexión anterior) - 4a (conexión anterior).
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
205,57 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Apto para la profundidad de construcción de la caja | 475 mm |
---|---|
Material | Acero |
Acabado de superficie | Otros |
Con entrada de cable | Si |
Con candado | No |
Método de construcción | Pieza individual |
Para división interior forma 2a | No |
---|---|
Para división interior forma 2b | Si |
Para división interior forma 3a | No |
Para división interior forma 3b | Si |
Para división interior forma 4a | Si |
Para división interior forma 4b | No |
Documentación
1 documento
Brochure
SELECCIONAR UNA ACCIÓN