![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-020876-WEB-R.jpg)
Kit de separación en «U» embarrados horizontal 4000A XL³ 4000 - para CL int. - Fondo 975mm
XL³ 800/4000
LEGRAND
Kit de separación en «U» embarrados horizontal 4000A XL³ 4000 - para CL int. - Fondo 975mm
REF. 020876
EAN.
3245060208769
Conjunto de separación en U para embarrado horizontal 4000A máx. para celda lateral interna fondo 975mm - Para formas: - 2b (conexión anterior) - 3b (conexión anterior) - 4a (conexión anterior).
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
465,76 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Suitable for enclosure building depth | 975 mm |
---|---|
Material | Steel |
Surface finishing | Other |
With cable entry | Yes |
With lock | No |
Construction type | Individual part |
For internal separation form 2a | No |
---|---|
For internal separation form 2b | Yes |
For internal separation form 3a | No |
For internal separation form 3b | Yes |
For internal separation form 4a | Yes |
For internal separation form 4b | No |
Documentación
1 documento
Brochure
SELECCIONAR UNA ACCIÓN