-
Método de construcción
-
Apto para la profundidad de construcción de la caja
-
Apto para la profundidad de construcción de la caja
-
Material
-
Con candado
-
Para división interior forma 2a
-
Para división interior forma 2b
-
Para división interior forma 3a
-
Para división interior forma 3b
-
Acabado de superficie
-
Para división interior forma 4a
-
Para división interior forma 4b
-
Con entrada de cable
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-020537-WEB-R.jpg)
Conjunto de separación en U embarrado horizontal 4000A XL³ 4000 - An. 725mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-020874-WEB-R.jpg)
Kit de separación en «U» embarrados horizontal 1600A XL³ 4000 - para CL ext. - Fondo 725mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-020871-WEB-R.jpg)
Kit de separación en «U» embarrados horizontal 1600A XL³ 4000 - para CL int. - Fondo 725mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/020873_pw_237315.jpg)
Kit de separación en «U» embarrados horizontal 1600A XL³ 4000 - para CL ext. - Fondo 475mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/020870_pw_237313.jpg)
Kit de separación en «U» embarrados horizontal 1600A XL³ 4000 - para CL int. - Fondo 475mm
Sin IVA