-
Construction type
-
Suitable for enclosure building depth
-
Suitable for enclosure building depth
-
Material
-
Suitable for enclosure building width
-
With lock
-
For internal separation form 2a
-
For internal separation form 2b
-
For internal separation form 3a
-
For internal separation form 3b
-
Surface finishing
-
For internal separation form 4a
-
For internal separation form 4b
-
With cable entry
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/020886-LEGRAND-1000.jpg)
Kit de separación en «U» embarrados horizontal 4000A XL³ 4000 - para CL ext. - Fondo 975mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-020539-WEB-R.jpg)
Conjunto de separación en U embarrado horizontal 4000A XL³ 4000 - Fondo 975mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-020876-WEB-R.jpg)
Kit de separación en «U» embarrados horizontal 4000A XL³ 4000 - para CL int. - Fondo 975mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-020872-WEB-R.jpg)
Kit de separación en «U» embarrados horizontal 4000A XL³ 4000 - para CL int. - Fondo 725mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/020875_pw_92469.jpg)
Kit de separación en «U» embarrados horizontal 4000A XL³ 4000 - para CL ext. - Fondo 725mm
Sin IVA