![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-054034-WEB-R.jpg)
Kit toma RJ45 con cable enrrollable - Cat.6 UTP - 1 módulo
Soluciones mobiliario
LEGRAND
Kit toma RJ45 con cable enrrollable - Cat.6 UTP - 1 módulo
REF. 054034
EAN.
3414970339249
El kit retractor RJ45 cat 6 UTP para muebles emergentes permite un fácil acceso a los cables de datos directamente en el escritorio.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7011
46,19 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | Built-in |
---|---|
Folding | No |
Extendable | No |
Shape | Other |
Material | Plastic |
Colour | Grey |
Length | 105 mm |
Width | 58 mm |
Height | 90 mm |
Built-in depth | 0 mm |
Diameter | 0 mm |
---|---|
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) | 0 |
Number of HDMI-connections | 0 |
Number of D-Sub sockets 15-pole | 0 |
Number of USB connections | 0 |
Number of audio connections | 0 |
Number of CAT 5E connections | 0 |
Number of CAT 6 connections | 1 |
Over voltage protection | No |
Documentación
4 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN