Pasar al contenido principal
Logo print

Kit de unión 19" Linkeo. Para la unión de 2 armarios 19--

Linkeo LEGRAND

Kit de unión 19" Linkeo. Para la unión de 2 armarios 19--

REF. 646337 EAN. 3245066463377

Kit de ensamblaje Linkeo compuesto por 4 orejetas de acero galvanizado, un travesaño de acero + pintura (igual que los armarios), tornillos de fijación.

Garantía 2 años
Familia de precios : 8001
100,42 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Model Coupling set, side
Width 42 mm
Height 45 mm
Depth 924 mm
Material Steel
Colour Black
RAL-number 7016

Documentación

5 documentos
Manual de uso
LE09826AA-02.pdf pdf (1.38 Mo)
Hoja técnica
F02420EN-01.pdf pdf (2.28 Mo)
Hoja técnica
F02421FR-01.pdf pdf (2.29 Mo)
Manual de uso
LE09825AA-03.pdf pdf (1.09 Mo)
Hoja técnica
F02420FR-01.pdf pdf (2.28 Mo)