![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/001967-LEGRAND-1000.jpg)
Kit de unión para cajas Plexo³
Plexo³
LEGRAND
Kit de unión para cajas Plexo³
REF. 001967
EAN.
3245060019679
Permite tender los cables en forma horizontal o vertical entre 2 gabinetes o fundas multifunción manteniendo la protección IP 65.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1105
21,61 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Type of accessory/spare part | Adaptation for wiring systems |
---|---|
Accessory | Yes |
Spare part | No |
Material | Plastic |
Width | 42 mm |
Height | 47 mm |
---|---|
Depth | 42 mm |
Operating / setting temperature | -15-40 °C |
Storage temperature | -15-40 °C |
Halogen free | No |
Documentación
3 documentos
Brochure
Brochure
Manual de uso
1 documento
Certificado
OC / CB-654748
(0.36 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN